Piuliță pătrată oțel galvanizat zincat 07209-206
Unitatea de vânzare
0,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță pătrată
DIN
DIN 557
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M6
SW = lățimea cheii
10
H
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel, clasă de duritate 11H, decapat (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Piuliță pătrată conform DIN 557, clasa de produs C.
Piulițele pătrate sunt utilizate frecvent ca piulițe inserate în piese turnate prin injecție sau sunt introduse în profiluri de carcasă (profiluri extrudate din aluminiu) pentru în vederea utilizării lor ca șuruburi glisante pentru fixarea altor componente. Piulițele pătrate constituie și baza pentru piulițele cu colivie. Piulițele pătrate conferă o protecție îmbunătățită împotriva răsucirii în comparație cu piulițele hexagonale convenționale.
Piulițele pătrate sunt utilizate frecvent ca piulițe inserate în piese turnate prin injecție sau sunt introduse în profiluri de carcasă (profiluri extrudate din aluminiu) pentru în vederea utilizării lor ca șuruburi glisante pentru fixarea altor componente. Piulițele pătrate constituie și baza pentru piulițele cu colivie. Piulițele pătrate conferă o protecție îmbunătățită împotriva răsucirii în comparație cu piulițele hexagonale convenționale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.