text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță pătrată
DIN
DIN 557
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M10
SW = lățimea cheii
17
H
8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel, clasă de duritate 11H, decapat (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Piuliță pătrată conform DIN 557, clasa de produs C.

Piulițele pătrate sunt utilizate frecvent ca piulițe inserate în piese turnate prin injecție sau sunt introduse în profiluri de carcasă (profiluri extrudate din aluminiu) pentru în vederea utilizării lor ca șuruburi glisante pentru fixarea altor componente. Piulițele pătrate constituie și baza pentru piulițele cu colivie. Piulițele pătrate conferă o protecție îmbunătățită împotriva răsucirii în comparație cu piulițele hexagonale convenționale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem