text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță pătrată
DIN
DIN 557
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M12
SW = lățimea cheii
19
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel, clasă de duritate 11H, decapat (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Piuliță pătrată conform DIN 557, clasa de produs C.

Piulițele pătrate sunt utilizate frecvent ca piulițe inserate în piese turnate prin injecție sau sunt introduse în profiluri de carcasă (profiluri extrudate din aluminiu) pentru în vederea utilizării lor ca șuruburi glisante pentru fixarea altor componente. Piulițele pătrate constituie și baza pentru piulițele cu colivie. Piulițele pătrate conferă o protecție îmbunătățită împotriva răsucirii în comparație cu piulițele hexagonale convenționale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem