text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu șurub de întindere
DIN
DIN 1479
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = fir
M12
G= fir / pentru fir
M12
H=înălțime
55
SW = lățimea cheii
19
Capacitate de încărcare N
16500
D4
4
M
40
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Piulițe hexagonale cu cataramă. Firul din dreapta pe de o parte și firul din stânga pe de altă parte.

Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).

Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem