Piuliță cu șurub de întindere oțel zincat 07222-20
- În conformitate cu specificațiile din lista reglementărilor privind construcțiile (BRL) A
- Cu simbolul Ü
- Cu filet pe dreapta și pe stânga
Unitatea de vânzare
8,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu șurub de întindere
DIN
DIN 1479
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = fir
M20
G= fir / pentru fir
M20
H=înălțime
95
SW = lățimea cheii
30
Capacitate de încărcare
N
48000
D2
21
D4
4
M
24
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Piulițe hexagonale cu cataramă. Firul din dreapta pe de o parte și firul din stânga pe de altă parte.
Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).
Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).
Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.