Placă filetată Sistem 41 oțel galvanizat zincat 07094-11-114112
- Montare rapidă
- Rezistență ridicată
- Cu dantură
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
2,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă filetată
Varianta 1
Sistem 41
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M12
C
20
H
9
L1
34,5
UNSPSC Code
31162400
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
Product description
Plăcile filetate au fost special concepute pentru montare în șine de montaj.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Plăcile filetate sunt utilizate împreună cu șine de montaj. Plăcile filetate pot fi introduse în canelura șinei de montaj și poziționate cu precizie.
La înșurubarea unui șurub sau a unei tije filetate, plăcile filetate se încleștează în profil și realizează o îmbinare rapidă și economică, fără a fi necesară un element de blocare suplimentar. Dinții asigură o conexiune extrem de stabilă, rezistentă la sarcini, chiar și atunci când sunt montați vertical.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
La înșurubarea unui șurub sau a unei tije filetate, plăcile filetate se încleștează în profil și realizează o îmbinare rapidă și economică, fără a fi necesară un element de blocare suplimentar. Dinții asigură o conexiune extrem de stabilă, rezistentă la sarcini, chiar și atunci când sunt montați vertical.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.