text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tapped plate
Version 1
System 41
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M16
C
20
H
9
L1
34,5
UNSPSC Code
31162400
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
Description

Product description
Plăcile filetate au fost special concepute pentru montare în șine de montaj.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Plăcile filetate sunt utilizate împreună cu șine de montaj. Plăcile filetate pot fi introduse în canelura șinei de montaj și poziționate cu precizie.

La înșurubarea unui șurub sau a unei tije filetate, plăcile filetate se încleștează în profil și realizează o îmbinare rapidă și economică, fără a fi necesară un element de blocare suplimentar. Dinții asigură o conexiune extrem de stabilă, rezistentă la sarcini, chiar și atunci când sunt montați vertical.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem