{"product":{"productId":"agid.35775","price":0.44,"name":"Plăci filetate, cap ciocan pentru șine de montaj cu profil C, sistem 28"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Plăcile filetate au fost special concepute pentru montare în șine de montaj.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Plăcile filetate sunt utilizate împreună cu șine de montaj. Plăcile filetate pot fi introduse în canelura șinei de montaj și poziționate cu precizie.
La înșurubarea unui șurub sau a unei tije filetate, plăcile filetate se încleștează în profil și realizează o îmbinare rapidă și economică, fără a fi necesară un element de blocare suplimentar.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
La înșurubarea unui șurub sau a unei tije filetate, plăcile filetate se încleștează în profil și realizează o îmbinare rapidă și economică, fără a fi necesară un element de blocare suplimentar.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.