Element de siguranță KL pentru arbori oțel de arcuri zincat 07332-05-0812
Unitatea de vânzare
0,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de siguranță KL
Varianta 1
pentru arbori
Tip de produs
Inel
Materialul
corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1=pentru diametru
8
D2=diametrul canelurii
6
A
11,5
B
7,4
B1
11,9
H
0,5
H1
4,5
L
3,5
M
0,94
UNSPSC Code
31163205
Z
0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel de arcuri.
Version
zincat.
Note
Siguranțele KL împiedică retragere axială pe arbori, axe și bolțuri cu crestătură sau canelură. Pentru conexiuni, care trebuie să se desfacă mai des și rapid.
Montajul, respectiv demontajul ușor și rapid este posibil atât cu, cât și fără unealtă de asamblare.
Montajul, respectiv demontajul ușor și rapid este posibil atât cu, cât și fără unealtă de asamblare.
Accessory
Bolț cu locaș pentru blocarea arborelui, adecvat pentru capete de furcă 27621-01.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.