text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de siguranță SL
Varianta 1
pentru arbori
Tip de produs
Inel
Materialul corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=pentru diametru
6
D2=diametrul canelurii
5
A
11
B
6,2
B1
13,9
H
0,4
H1
3,1
L
3
M
0,74
UNSPSC Code
31161712
Z
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel de arcuri.
Version
zincat.
Note
Siguranțele SL împiedică retragerea axială pe arbori, axe și bolțuri cu crestătură sau canelură. Curbura rezultă într-o tensionare mai mare pentru o fixare fără vibrații și compensează toleranțele. Siguranțele SL oferă o siguranță înaltă împotriva desfacerii accidentale.

Montajul, respectiv demontajul este posibil atât cu, cât și fără unealtă de asamblare.
Accessory
Bolț cu locaș pentru blocarea arborelui, adecvat pentru capete de furcă 27621-01.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem