text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Tijă filetată
Varianta 1
Filet spre dreapta
DIN
DIN 976-1
Tip de produs
Tijă filetată
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lungimea filetului
1000
D=filet
M24
G= fir / pentru fir
M24
L=lungime
1000
Clasa de rezistență
4.6
Tip montaj
Filet
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Clasa de rezistență min. 4.6 zincat.
Clasa de rezistență 8.8 lucios sau zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Tijele filetate sunt furnizate doar în lungimi de 1000 mm.
Tijele filetate de dimensiunile M3 și M4 pot avea ușoare îndoiri la livrare.

Din motive tehnice, versiunea lucioasă poate avea ca rezultat o suprafață de culoare gri până la negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem