Tijă filetată Filet spre stânga oțel zincat 07640-1161
- Cu filet pe dreapta sau pe stânga
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
- Diferite clase de rezistență
Unitatea de vânzare
17,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tijă filetată
Varianta 1
Filet spre stânga
DIN
DIN 976-1
Tip de produs
Tijă filetată
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lungimea filetului
1000
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
1000
Clasa de rezistență
4.6
Tip montaj
Filet
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Clasa de rezistență min. 4.6 zincat.
Clasa de rezistență 8.8 lucios sau zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Clasa de rezistență 8.8 lucios sau zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Tijele filetate sunt furnizate doar în lungimi de 1000 mm.
Tijele filetate de dimensiunile M3 și M4 pot avea ușoare îndoiri la livrare.
Din motive tehnice, versiunea lucioasă poate avea ca rezultat o suprafață de culoare gri până la negru.
Tijele filetate de dimensiunile M3 și M4 pot avea ușoare îndoiri la livrare.
Din motive tehnice, versiunea lucioasă poate avea ca rezultat o suprafață de culoare gri până la negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.