Unealtă de asamblare for separable hexagon nut aluminiu 07240-15-080
Unitatea de vânzare
66,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de asamblare
Varianta 1
for separable hexagon nut
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=Diametru
15
H=înălțime
13,3
L=lungime
80
D1
2
D2
1,5
H1
5
H2
5
UNSPSC Code
31161514
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
Product description
Unealtă de asamblare pentru deschiderea piulițelor hexagonale separabile.
Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Accessory
07240-10 Piulițe hexagonale separabile, fără guler.
07240-11 Piulițe hexagonale separabile, cu guler.
07240-11 Piulițe hexagonale separabile, cu guler.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.