text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap plat
Tip de produs
scurt
Materialul corpului de bază
oțel
D7=filet
M5
D8
7,5
D9
13
L10
15
L8
9
L9
3
N
1,6
T5
2
UNSPSC Code
31162800
pentru bucșe de foraj de conectare (D1)
până la 6,0
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
Oțel.
Version
lucioasă. Clasa de rezistență 10.9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought