Șurub cu cap plat oțel 08927-06X04
- Potrivit pentru bucșe de găurire cu fișă DIN 173
Unitatea de vânzare
5,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap plat
Tip de produs
scurt
Materialul
corpului de bază
oțel
D7=filet
M6
D8
9,5
D9
16
L10
18
L8
10
L9
4
N
2
T5
2,5
UNSPSC Code
31162800
pentru
bucșe de foraj de conectare
(D1)
peste 6,0 până la 12,0
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
Oțel.
Version
lucioasă. Clasa de rezistență 10.9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.