Șurub cu cap plat oțel 08927-08X105
- Potrivit pentru bucșe de găurire cu fișă DIN 173
Sales unit
7,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cu cap plat
Tip de produs
lung
Materialul
corpului de bază
oțel
D7=filet
M8
D8
12
D9
20
L10
27
L8
11,5
L9
10,5
N
2,5
T5
3
UNSPSC Code
31162800
pentru
bucșe de foraj de conectare
(D1)
peste 12,0 până la 30,0
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
Description
Material
Oțel.
Version
lucioasă. Clasa de rezistență 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.