text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de găurit
Varianta 1
cilindric
DIN
DIN 179
Formă
A
Tipul de formă
Gaura rotunjită pe o parte
Tip de produs
mediu
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
22,5
D2=Diametrul exterior
35
L1=lungime
36
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 22,5 la 26,0
R
3
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
On request
Cu umăr de centrare.
Drawing reference
Forma A: gaură rotunjită la un capăt
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete

1) Șanfren de inserție
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem