Bucșă de găurit cilindric oțel de călire 08900-B1210X28
- Potrivit ca bucșe de poziționare și ghidare
- Simplificarea unui proces de foraj standardizat
- Punctele de găurire nu trebuie să fie măsurate din nou și din nou
- Burghiul rulează drept și stabil
- Rezultate constant bune datorită unui unghi de penetrare fix
Unitatea de vânzare
7,60 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de găurit
Varianta 1
cilindric
DIN
DIN 179
Formă
B
Tipul de formă
Gaură rotunjită pe ambele părți
Tip de produs
mediu
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
12,1
D2=Diametrul exterior
22
L1=lungime
28
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 12,1 la 15,0
R
2
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
On request
Cu umăr de centrare.
Drawing reference
Forma A: gaură rotunjită la un capăt
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete
1) Șanfren de inserție
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete
1) Șanfren de inserție
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.