text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de fixare
DIN
DIN 173 partea 1
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Materialul componentei
oțel
D12=Fixare gaură
5,1
D10
13
D11
10
E2
13,2
L11
3
L12
4
L13
8
R3
9,5
UNSPSC Code
31162800
pentru bucșe de foraj de conectare (D1)
până la 6,0
Șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal conform DIN 912
M5x16
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
Bucșă de fixare 1.0711.
Șurub cilindru de oțel.
Note
Este inclus șurubul cilindric DIN 912.
Pentru bucșa de fixare 08926-081X12 strălucitor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem