text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de găurit
Varianta 1
cu guler
DIN
DIN 172
Formă
B
Tipul de formă
Gaură rotunjită pe ambele părți
Tip de produs
lung
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
47
D2=Diametrul exterior
62
L1=lungime
67
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 42,5 la 48,0
D3
66
L2
6
R
3,5
T1
0,04
T2
0,05
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
On request
Cu umăr de centrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem