Bucșă de găurire cu fișă cu guler oțel de călire 08920-K0970X36
- Comutare rapidă și fără unelte
- Călit și șlefuit
- Suport cuplu și fixare posibile cu bucșă de fixare
Unitatea de vânzare
181,16 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de găurire cu fișă
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
Bucșă cu eliberare rapidă
DIN
DIN 173 partea 1
Formă
K
Tipul de formă
Bucșă cu eliberare rapidă
Tip de produs
lung
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
9,7
D2=Diametrul exterior
15
L1=lungimea tijei
36
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 8,1 la 10,0
D3
26
D4
10,5
D6
3
E1
18
E2
22
L2
10
L6
4
L7
20
M
6
R1
2
R2
8,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
α
50°
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Toate bucșele de cuplare sunt etichetate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului.
Bucșa de cuplare de forma K este utilizată ca butuc de schimbare rapidă. Ca un contralagăr pentru știftul de oprire, se folosesc știfturile cilindrice sau știfturile de prindere spiralate, împreună cu șurubul cu cap plat, conform DIN 173, partea 1.
Sistemul de blocare cu baionetă este asigurat prin bucșe de fixare conform DIN 173 Partea 1, împreună cu șuruburi cilindrice conform DIN 912.
E2 = distanța dintre găuri la utilizarea știfturilor cilindrice sau a știfturilor de prindere spiralate.
În cazul în care diametrul D1 depășește 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Bucșa de cuplare de forma K este utilizată ca butuc de schimbare rapidă. Ca un contralagăr pentru știftul de oprire, se folosesc știfturile cilindrice sau știfturile de prindere spiralate, împreună cu șurubul cu cap plat, conform DIN 173, partea 1.
Sistemul de blocare cu baionetă este asigurat prin bucșe de fixare conform DIN 173 Partea 1, împreună cu șuruburi cilindrice conform DIN 912.
E2 = distanța dintre găuri la utilizarea știfturilor cilindrice sau a știfturilor de prindere spiralate.
În cazul în care diametrul D1 depășește 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.