text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de găurire cu fișă
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
Bucșă cu eliberare rapidă
DIN
DIN 173 partea 1
Formă
K
Tipul de formă
Bucșă cu eliberare rapidă
Tip de produs
mediu
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
11,3
D2=Diametrul exterior
18
L1=lungimea tijei
28
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 10,1 la 12,0
D3
30
D4
12,5
D6
3
E1
20
E2
24
L2
10
L6
4
L7
12
M
6
R1
2
R2
8,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
α
50°
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Toate bucșele de cuplare sunt etichetate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului.
Bucșa de cuplare de forma K este utilizată ca butuc de schimbare rapidă. Ca un contralagăr pentru știftul de oprire, se folosesc știfturile cilindrice sau știfturile de prindere spiralate, împreună cu șurubul cu cap plat, conform DIN 173, partea 1.
Sistemul de blocare cu baionetă este asigurat prin bucșe de fixare conform DIN 173 Partea 1, împreună cu șuruburi cilindrice conform DIN 912.

E2 = distanța dintre găuri la utilizarea știfturilor cilindrice sau a știfturilor de prindere spiralate.

În cazul în care diametrul D1 depășește 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought