text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de găurire cu fișă
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
bucșă de înlocuire
DIN
DIN 173 partea 1
Formă
L
Tipul de formă
Bucșă de înlocuire
Tip de produs
scurt
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
5
D2=Diametrul exterior
10
L1=lungimea tijei
12
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 4,1 la 6,0
D3
18
D6
2,5
E1
13
E2
17
L2
8
L6
3
M
4,25
R1
2
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Toate bucșele de găurire cu inserție sunt inscripționate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului și dimensiunea potrivită, de ex. 15 F7.

În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought