Bucșă de găurire cu fișă cu guler oțel de călire 08920-L1420X45
- Comutare rapidă și fără unelte
- Călit și șlefuit
- Suport cuplu și fixare posibile cu bucșă de fixare
Unitatea de vânzare
210,28 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de găurire cu fișă
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
bucșă de înlocuire
DIN
DIN 173 partea 1
Formă
L
Tipul de formă
Bucșă de înlocuire
Tip de produs
lung
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
14,2
D2=Diametrul exterior
22
L1=lungimea tijei
45
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 12,1 la 15,0
D3
34
D4
D1+0,5
D6
5
E1
23,5
E2
28
L2
12
L6
5,5
L7
25
M
7
R1
3
R2
10,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Toate bucșele de găurire cu inserție sunt inscripționate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului și dimensiunea potrivită, de ex. 15 F7.
În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.