Bucșă de găurire cu fișă cu guler oțel de călire 08920-A2650X42
- Comutare rapidă și fără unelte
- Suport cuplu posibil cu știft cilindric
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
328,00 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de găurire cu fișă
Varianta 1
cu guler
DIN
DIN 173
Formă
A
Tipul de formă
Gaura rotunjită pe o parte
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
26,5
D2=Diametrul exterior
42
L1=lungimea tijei
25
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 26,5 la 30,0
D3
62
D5
6
Distanța centrului
orificiului E1 pentru
șuruburile cu cap cilindric
41,5
L2
20
M
6
R
6
T1
0,04
T2
0,008
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Fără caneluri de introducere.
Fără caneluri de introducere.
Note
Toate bucșele de găurire cu inserție sunt inscripționate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului, de ex. 10. În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Ca un contralagăr pentru știftul de oprire, se folosesc știfturile cilindrice sau știfturile de prindere spiralate, împreună cu șurubul cu cap plat, conform DIN 173, partea 1.
Ca un contralagăr pentru știftul de oprire, se folosesc știfturile cilindrice sau știfturile de prindere spiralate, împreună cu șurubul cu cap plat, conform DIN 173, partea 1.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.