Bucșă de găurit cilindric oțel inoxidabil întărit și șlefuit 08901-A0610X10
- Potrivit ca bucșe de poziționare și ghidare
- Simplificarea unui proces de foraj standardizat
- Punctele de găurire nu trebuie să fie măsurate din nou și din nou
- Burghiul rulează drept și stabil
- Rezultate constant bune datorită unui unghi de penetrare fix
Unitatea de vânzare
11,45 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de găurit
Varianta 1
cilindric
DIN
DIN 179
Formă
A
Tipul de formă
Gaura rotunjită pe o parte
Tip de produs
scurt
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
D1=diametru interior
6,1
D2=Diametrul exterior
12
L1=lungime
10
Corp bază cheie din oțel
1.4112
R
1,5
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel inoxidabil.
Version
călite la HRc 56 ±1 și rectificate.
Drawing reference
Forma A: gaură rotunjită la un capăt
1) Șanfren de inserție sau știft de centrare
1) Șanfren de inserție sau știft de centrare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.