text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Guide bush for punches
DIN
DIN 9845
Form
C
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
4,4
D2=Outside diameter
10
L1= length
16
R
1,5
T
0,01
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
Oțel călit.
Version
Călit la 740 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Găuri rotunjite la un capăt. Șlefuit curat și la toleranță în interior și exterior.
Drawing reference
1) Șanfrenare de inserție sau fixare de centrare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem