text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de ghidare a ștampilei
DIN
DIN 9845
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
9,4
D2=Diametrul exterior
18
L1=lungime
20
R
2
T
0,02
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
Steel.
Version
Hardened to 740 ±40 HV 10 and ground.
Note
Bore rounded one end. OD and ID clean and precision ground.
Drawing reference
1) Chamfer or centring collar
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem