Bucșă de ghidare a ștampilei oțel de călire 08930-C1190X28
- Șlefuit în exterior și interior, la toleranță
- Alezaj rotunjit pe o parte
- Călit
Unitatea de vânzare
11,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare a ștampilei
DIN
DIN 9845
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
11,9
D2=Diametrul exterior
22
L1=lungime
28
R
2
T
0,02
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
Oțel călit.
Version
Călit la 740 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Găuri rotunjite la un capăt. Șlefuit curat și la toleranță în interior și exterior.
Drawing reference
1) Șanfrenare de inserție sau fixare de centrare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.