Bloc de rulmenți variantă lungă oțel structural 08050-03
- Sistem cu cheson pentru dispozitivele de găurire
- Pentru depozitarea plăcilor de găurit
Unitatea de vânzare
61,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulmenți
Varianta 1
variantă lungă
Materialul
corpului de bază
oțel structural
B=lățime
20
H=înălțime
100
L=lungime
50
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
79
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.