Bloc de rulmenți variantă scurtă oțel structural 08100-01
- Sistem cu cheson pentru dispozitivele de găurire
- Pentru depozitarea plăcilor de găurit
Unitatea de vânzare
38,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulmenți
Varianta 1
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
oțel structural
B=lățime
12
H=înălțime
24
L=lungime
50
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
11
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
T
9
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Version
fosfatat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.