text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de rulmenți
Varianta 1
variantă scurtă
Materialul corpului de bază
oțel structural
B=lățime
20
H=înălțime
48
L=lungime
100
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
27
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Version
fosfatat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem