Coloană de prelungire Livrare în pereche oțel de călire 08610-02
- Potrivit pentru dispozitiv de găurire
- Pentru mărirea spațiului de lucru
- Călit
Unitatea de vânzare
290,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Coloană de prelungire
Varianta 1
Livrare în pereche
Varianta 2
variantă lungă
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1 = diametrul șurubului
16
D9=filet
M14x1,5
L=lungime
120
D2
16
D8
25
L4
28
L5
12
Potrivit pentru
clemă burghiu
dimensiune
2 + 2S
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit 1.7139.
Version
călit și brunat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.