text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Coloană de prelungire
Varianta 1
Livrare în pereche
Varianta 2
variantă lungă
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D1 = diametrul șurubului
26
D9=filet
M20x1,5
L=lungime
120
D2
24
D8
40
L4
46
L5
22
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
6
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit 1.7139.
Version
călit și brunat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem