text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Coloană de prelungire
Varianta 1
Livrare în pereche
Varianta 2
variantă scurtă
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
D9=filet
M10x1
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
14
D2
14
D8
22
L
60
L4
22
L5
10
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
1
UNSPSC Code
31162800

Descriere

Material
Oțel călit 1.7139.
Version
călit și brunat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem