Coloană de prelungire Livrare în pereche oțel de călire întărit și lustruit 08600-03
- Potrivit pentru dispozitiv de găurire
- Pentru mărirea spațiului de lucru
- Călit
Unitatea de vânzare
267,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Coloană de prelungire
Varianta 1
Livrare în pereche
Varianta 2
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D9=filet
M14x1,5
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
20
D2
18
D8
30
L
60
L4
32
L5
14,5
Potrivit pentru
clemă burghiu
dimensiune
3 + 3S + 4
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit 1.7139.
Version
călit și brunat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.