Disc de presiune oțel pentru unelte automate brunată 08180-01
- Sistem cu cheson pentru dispozitivele de găurire
- Element de compensare între placa perforată și sistemul de închidere
- Șlefuit pe partea de jos
Unitatea de vânzare
2,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de presiune
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Culoarea
corpului de bază
brunată
D1=diametru interior
4,3
D=Diametrul exterior
12
H=Rezistență
2,5
D2
8,3
H1
0,4
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
Oțel pentru automate.
Version
carbonitrurate și călite, șlefuite. Partea inferioară strunjită fin.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.