text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc de presiune
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Culoarea corpului de bază
brunată
D1=diametru interior
5,3
D=Diametrul exterior
16
H=Rezistență
4,5
D2
10,4
H1
0,8
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
Oțel pentru automate.
Version
carbonitrurate și călite, șlefuite. Partea inferioară strunjită fin.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem