Latch structural steel phosphated 08150-01
- Sistem cu cheson pentru dispozitivele de găurire
- Sistem de închidere pentru plăcile de foraj
Unitatea de vânzare
57,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Latch
Main
material
structural steel
Surface finish
body
phosphated
Component
material
QT steel
Surface finish
component
black oxidised
B=Length/Width
20
H=Height
50
B1
18
B2
9
B3
8,5
B4
23
H1
12
H2
77
Steel code
1.0036
UNSPSC Code
24121507
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
Corpul de bază 1.0036, prinderea 1.0503.
Version
Corp fosfatizat, captură brunată.
Note
Pentru dimensiunile lipsă pentru închizătoare, consultați 07560.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.