text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de închidere
Materialul corpului de bază
oțel structural
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta suprafeței
brunată
B=lungime/lățime
30
H=înălțime
63
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
Corp bază cheie din oțel
1.0036
H1
16
H2
99
UNSPSC Code
24121507
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
Corpul de bază 1.0036, prinderea 1.0503.
Version
Corp fosfatizat, captură brunată.
Note
Pentru dimensiunile lipsă pentru închizătoare, consultați 07560.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought