text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de găurire
Varianta 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materialul corpului de bază
oțel
A1
50
B7
56
B8
9
D1
10
D2
9
Dimensiune
0 - 3S
Dimensiune clemă burghiu
60 x 32
E1
24
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
0
S2
8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
08570-13 gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem