Placă de găurire oțel 08570-01
- Potrivit pentru dispozitiv de găurire
- Element de fixare pentru bucșe de foraj
Unitatea de vânzare
46,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de găurire
Varianta 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materialul
corpului de bază
oțel
A1
80
B7
80
B8
14
D1
14
D2
14
Dimensiune
0 - 3S
Dimensiune
clemă burghiu
80 x 50
E1
28
Potrivit pentru
clemă burghiu
dimensiune
1
S2
12
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
08570-13 gol.
08570-13 gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.