text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de găurire
Varianta 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materialul corpului de bază
oțel
A8
170
B1
125
D1
20
D2
18
Dimensiune
3 - 5
Dimensiune clemă burghiu
100 x 125
E1
132 ±0,015
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
3
S2
16
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem