Placă de găurire oțel 08570-04
- Potrivit pentru dispozitiv de găurire
- Element de fixare pentru bucșe de foraj
Unitatea de vânzare
131,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de găurire
Varianta 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materialul
corpului de bază
oțel
A8
275
B1
160
D1
20
D2
18
Dimensiune
3 - 5
Dimensiune
clemă burghiu
200 x 160
E1
236 ±0,015
Potrivit pentru
clemă burghiu
dimensiune
4
S2
16
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.