text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de găurire
Varianta 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materialul corpului de bază
oțel
A8
380
B1
190
D1
24
D2
22
Dimensiune
3 - 5
Dimensiune clemă burghiu
300 x 190
E1
335 ±0,015
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
5
S2
20
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought