text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de găurire
Materialul corpului de bază
oțel structural
B=lățime
100
H=înălțime
16
L=lungime
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
T
15
UNSPSC Code
31162800

Description

Material
1.0036.
Version
lucioasă.
Note
Arcurile, știfturile cilindrice și șaibele distanțiere sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Bucșă burghiu
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought