Placă de sprijin oțel 08580-00
- Potrivit pentru dispozitiv de găurire
- Element de fixare pentru bucșe de foraj
Unitatea de vânzare
39,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 2
DIN 6348
Materialul
corpului de bază
oțel
A1
63
B1
32
B6
25
D3
4
D4
5
D6
4,5
D7
8
Dimensiune
0
Dimensiune
clemă burghiu
60 x 32
E3
50 ±0,01
E5
18 ±0,01
Potrivit pentru
clemă burghiu
dimensiune
0
S1
6
T
4,6
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Aceste două orificii sunt disponibile numai în dimensiunea 6
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.