text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 2
DIN 6348
Materialul corpului de bază
oțel
A1
80
B1
50
B6
30
D3
10
D4
8
D6
6,6
D7
11
Dimensiune
1
Dimensiune clemă burghiu
80 x 50
E3
60 ±0,01
E5
20 ±0,01
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
1
S1
10
T
6,8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Aceste două orificii sunt disponibile numai în dimensiunea 6
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem