text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 2
DIN 6348
Materialul corpului de bază
oțel
A1
85
B1
125
B6
100
D3
14
D4
10
D6
6,6
D7
11
Dimensiune
3
Dimensiune clemă burghiu
100 x 125 125 x 100
E3
60 ±0,015
E5
75 ±0,015
Potrivit pentru clemă burghiu dimensiune
3 3S
S1
10
T
6,8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Aceste două orificii sunt disponibile numai în dimensiunea 6
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought