Placă de sprijin oțel 08580-05
- Potrivit pentru dispozitiv de găurire
- Element de fixare pentru bucșe de foraj
Unitatea de vânzare
145,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 2
DIN 6348
Materialul
corpului de bază
oțel
A1
278
B1
190
B6
157,5
D3
20
D6
9
D7
15
Dimensiune
5
Dimensiune
clemă burghiu
300 x 190
E3
220 ±0,015
E5
125 ±0,015
Potrivit pentru
clemă burghiu
dimensiune
5
S1
15
T
9
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Aceste două orificii sunt disponibile numai în dimensiunea 6
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.